SAC-5P-M12MR/ 3,0-PUR SH5
-
Sensor-/actorkabel
1403860
Sensor-/actorkabel, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, afgeschermd
Productdetails
Producttype | Sensor-/actorkabel |
nominale spanning UN | 48 V AC |
60 V DC |
PUR halogeenvrij zwart [PUR] | |
Maatschets |
|
Kabelgewicht | 36 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | PUR halogeenvrij zwart [PUR] |
aderopbouw signaalleiding | 42x 0,10 mm |
AWG signaalleiding | 22 |
aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² (signaalader) |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,27 mm ±0,02 mm (signaalader) |
kabelbuitendiameter | 4,95 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | zwartgrijs RAL 7021 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PP |
afzonderlijke ader, kleur | bruin, wit, blauw, zwart |
wanddikte isolatie | ≥ 0,21 mm |
wanddikte buitenmantel | ca. 0,50 mm |
compleet getwist | 4 aders in de lengte getwist |
optische schermafdekking | 80 % |
max. aderweerstand | max. 58 Ω/km (bij 20 °C) |
isolatieweerstand | ≥ 100 GΩ*km (bij 20 °C) |
Impedantie | ≥ 62 Ω (f = 10 MHz) |
kabelcapaciteit | ≤ 80 pF/m (geleider-geleider) |
≤ 135 pF/m (ader-afscherming) | |
nominale spanning kabel | ≤ 300 V |
Testspanning | ≥ 3000 V |
minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 25 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 50 mm |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 10000000, buigradius: 10 x D, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 10 m/s² |
Dynamische belastbaarheid (torsie) | Torsie: ±180 °/m, Torsiecycli: ≥2000000, Torsiefrequentie: 35 Cycli/min |
Halogeenvrij | volgens DIN VDE 0472 deel 815 |
volgens DIN EN 50267-2-1 | |
vlambestendigheid | volgens UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1 |
Overige bestendigheid | goed bestand tegen zuren, logen en oplosmiddelen |
hydrolyse- en microbenbestendig | |
zeewaterbestendig | |
beperkt UV-bestendig (volgens DIN EN ISO 4892-2-A) | |
slijtvast | |
Bijzondere eigenschappen | kabelrupsbestendig |
siliconenvrij | |
vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten | |
oppervlak adhesiearm | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
Artikelnummer | 1403860 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Productcode | AF1CDA |
GTIN | 4046356671187 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 151,3 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 137 g |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem