SAC-5P-M12MR/2,0-PVC B-L
-
Sensor-/actorkabel
1431610
Sensor-/actorkabel, 5-polig, PVC, zwart RAL 9005, connector haaks M12, polarisatie: A, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 2 m
Productdetails
Producttype | Sensor-/actorkabel |
toepassing | Standaard |
aantal polen | 5 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | nee |
polarisatie | A |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 3 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
materiaal behuizing | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
materiaal contact | CuSn |
materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal contactblok | TPU GF |
Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 60 V |
nominale stroom IN | 4 A |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 100 |
statusindicatie | nee |
statusindicatie aanwezig | nee |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | connector haaks M12 |
aantal polen | 5 |
Type polarisatie | A |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | vrij kabeluiteinde |
kabellengte | 2 m |
PVC zwart [PVC] | |
Maatschets |
|
Kabelgewicht | 51 kg/km |
UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
aantal polen | 5 |
Afgeschermd | nee |
Kabeltype | PVC zwart [PVC] |
aderopbouw signaalleiding | 42x 0,10 mm |
AWG signaalleiding | 22 |
aderdoorsnede | 5x 0,34 mm² (signaalader) |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,45 mm ±0,02 mm |
kabelbuitendiameter | 5,90 mm ±0,15 mm |
buitenmantel, materiaal | PVC |
buitenmantel, kleur | zwart RAL 9005 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PVC |
afzonderlijke ader, kleur | zwart, bruin, blauw, wit, groen/geel |
wanddikte isolatie | ≥ 0,23 mm (aderisolatie) |
wanddikte buitenmantel | ≥ 0,76 mm |
compleet getwist | 5 aders rond opvulling naar de kern |
max. aderweerstand | max. 58 Ω/km (bij 20 °C) |
isolatieweerstand | ≥ 200 MΩ*km (bij 20 °C) |
nominale spanning kabel | ≤ 300 V |
Testspanning | ≥ 3000 V |
minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 30 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 59 mm |
vlambestendigheid | volgens UL-Style 2464 |
volgens UL 758/1581 FT1 | |
oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1, 168 h bij 90 °C |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, vaste montage) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, flexibele montage) | -25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
normcode | M12-connector |
normen/bepalingen | IEC 61076-2-101 |
Artikelnummer | 1431610 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Productcode | AF1CDA |
GTIN | 4046356506298 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 115,7 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 109,42 g |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem