SAC-5P- 5,0-PVC/AD-2L B-L
-
Sensor-/actorkabel
1404813
Sensor-/actorkabel, 5-polig, PVC, zwart, vrij kabeluiteinde, op Ventielsteker AD (drukschakelaar), met 2 led's, Schakeling: niet aangesloten, kabellengte: 5 m
Productdetails
Producttype | Sensor-/actorkabels met ventielsteker |
toepassing | Standaard |
aantal polen | 5 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | nee |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
Aderaansluiting | |
Aanhaalmoment | 0,6 Nm (ventielsteker) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal afdichting | TPU |
materiaal behuizing ventielsteker | TPU |
materiaal contact | CuSn |
materiaal contactblok ventielsteker | PA 6 |
materiaal contactoppervlak | Sn |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 24 V |
nominale stroom IN | 4 A |
Gegevens ventielsteker | |
bevestigingsschroeven | M3 x 29 |
statusindicatie | 2 led's |
statusindicatie aanwezig | ja |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | vrij kabeluiteinde |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | Ventielsteker AD (drukschakelaar) |
materiaal | CuSn (contact) |
Sn (contactoppervlak) | |
PA 6 (Contactblok) | |
TPU (Behuizing) | |
beveiligingsschakeling | niet aangesloten |
kabellengte | 5 m |
PVC zwart [PVC] | |
Maatschets |
|
Kabelgewicht | 58,7 kg/km |
UL AWM Style | 2464 |
aantal polen | 5 |
Afgeschermd | nee |
Kabeltype | PVC zwart [PVC] |
aderopbouw signaalleiding | 16x 0,20 mm |
AWG signaalleiding | 20 |
aderdoorsnede | 5x 0,5 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,5 mm ±0,05 mm |
kabelbuitendiameter | 5,60 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PVC |
buitenmantel, kleur | zwart |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PVC |
afzonderlijke ader, kleur | zwart 1, zwart 2, zwart 3, zwart 4, groen/geel |
compleet getwist | 5 aders in de lengte getwist |
max. aderweerstand | 39 Ω/km (bij 20 °C) |
isolatieweerstand | ≥ 20 MΩ*km |
nominale spanning kabel | 300 V |
Testspanning | 1200 V |
minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 28 mm |
vlambestendigheid | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
oliebestendigheid | zeer oliebestendig |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (Ventielsteker) | -20 °C ... 85 °C (Ventielsteker) |
Ventielstekers | |
normcode | Ventielstekers |
normen/bepalingen | EN 175301-803 |
Artikelnummer | 1404813 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Productcode | AF1DBA |
GTIN | 4046356726443 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 276,5 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 276,5 g |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
ECLASS-15.0 | 27060312 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
UCT-WMT (23X4) - Adercoderingen 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Adercoderingen 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmarker 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmarker 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Beschermslangadapter 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Beschermingsslang 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Beschermingsslang 3240839
-
B-STIFT - Coderingsstift 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Zijkniptang 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Stripgereedschap 1212757
-
WIREFOX SAC - Stripgereedschap 1212623
-
WIREFOX 10 - Stripgereedschap 1212150
Uw voordelen
Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Onze PVC-kabel voor gemiddelde mechanische belasting
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem