SAC-4P-M12MS/ 1,5-150/M12FR-3L
-
Sensor-/actorkabel
1533602
Sensor-/actorkabel, 4-polig, PUR halogeenvrij, netstructuur, lasparelbestendig, oranje RAL 2003, connector recht M12, polarisatie: A, met 3 led's, op Busconnector haaks M12, polarisatie: A, met 3 led's, kabellengte: 1,5 m
Productdetails
Producttype | Sensor-/actorkabel |
aantal polen | 4 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | nee |
polarisatie | A |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 3 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
materiaal afdichting | NBR |
materiaal behuizing | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
materiaal contact | CuSn |
materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal contactblok | TPU GF |
Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 24 V |
nominale stroom IN | 4 A |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 100 |
statusindicatie | 3 led's |
statusindicatie aanwezig | ja |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | connector recht M12 |
aantal polen | 4 |
Type polarisatie | A |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | Busconnector haaks M12 |
aantal polen | 4 |
Type polarisatie | A |
kabellengte | 1,5 m |
PUR netstructuur, halogeenvrij oranje [150] | |
Maatschets |
|
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | nee |
Kabeltype | PUR netstructuur, halogeenvrij oranje [150] |
aderopbouw signaalleiding | 19x 0,15 mm |
AWG signaalleiding | 22 |
aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² (signaalader) |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,05 mm ±0,05 mm (signaalader) |
kabelbuitendiameter | 5,20 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | oranje RAL 2003 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PE |
afzonderlijke ader, kleur | bruin, wit, blauw, zwart |
compleet getwist | 4 aders in de lengte getwist |
slaglengte compleet getwist | 27 mm |
max. aderweerstand | max. 57 Ω/km |
nominale spanning kabel | 320 V (AC) |
Testspanning | 2500 V (50 Hz, 5 minuten) |
kleinste buigradius, permanent gelegd | min. 15 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | min. 30 mm |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 5000000, buigradius: 52 mm, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s |
Dynamische belastbaarheid (torsie) | Torsie: ±360 °/m |
Halogeenvrij | de kabel is halogeenvrij |
Overige bestendigheid | hydrolyse- en microbenbestendig |
bestand tegen lasspatten | |
Bijzondere eigenschappen | siliconenvrij |
netstructuur | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -50 °C ... 105 °C (kabel, vaste montage) |
-40 °C ... 105 °C (kabel, flexibele montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) |
-50 °C ... 105 °C (kabel, vaste montage) | |
-40 °C ... 105 °C (kabel, flexibele montage) |
Artikelnummer | 1533602 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | AF1CCA |
Productcode | AF1CCA |
GTIN | 4017918992149 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 73,82 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 73,82 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem