SAC-4P-11,6-28X/DTFS
-
Sensor-/actorkabel
1418351
Sensor-/actorkabel, 4-polig, PE-X halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, vrij kabeluiteinde, op Busconnector recht DEUTSCH DT06-4S clipvergrendeling, polarisatie: A, kabellengte: 11,6 m
Productdetails
Producttype | Sensor-/actorkabel |
toepassing | mobiele hydraulica |
aantal polen | 4 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | nee |
polarisatie | A |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
materiaal afdichting | siliconen |
materiaal behuizing | PA |
materiaal contact | Cu-legering |
materiaal contactoppervlak | vernikkeld |
materiaal contactblok | PA 6.6 |
Materiaal wartel | niet aanwezig |
nominale spanning UN | 48 V AC |
nominale stroom IN | 8 A |
statusindicatie | nee |
statusindicatie aanwezig | nee |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | vrij kabeluiteinde |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | Busconnector recht DEUTSCH DT06-4S clipvergrendeling |
aantal polen | 4 |
Type vergrendeling | clipvergrendeling |
Type polarisatie | A |
kabellengte | 11,6 m |
PE-X zwart [28X] | |
Maatschets |
|
Kabelgewicht | 44 kg/km |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | nee |
Kabeltype | PE-X zwart [28X] |
aderopbouw signaalleiding | 28x 0,15 mm |
AWG signaalleiding | 20 |
aderdoorsnede | 4x 0,5 mm² (signaalader) |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,6 mm ±0,05 mm (signaalader) |
kabelbuitendiameter | 5,20 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PE-X |
buitenmantel, kleur | zwartgrijs RAL 7021 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PE-X |
afzonderlijke ader, kleur | bruin, wit, blauw, zwart |
wanddikte isolatie | ca. 0,30 mm (aderisolatie) |
ca. 0,60 mm (buitenmantel) | |
compleet getwist | 4 aders in de lengte getwist |
slaglengte compleet getwist | 61,6 mm |
max. aderweerstand | ≤ 39 Ω/km (bij 20 °C) |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ*km (bij 20 °C) |
nominale spanning kabel | ≤ 300 V AC |
Testspanning | ≥ 3000 V AC |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 26 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 52 mm |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 2000000, buigradius: 52 mm, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 10 m/s² |
Halogeenvrij | volgens DIN VDE 0472 deel 815 |
vlambestendigheid | volgens DIN 60332-1-2 |
volgens DIN EN 50266-2-5 | |
volgens IEC 60332-3-25 (brandtest) | |
Brandgascorrosiviteit | volgens IEC 60754 |
rookgasdicht | volgens DIN EN 61034 |
oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1 |
Overige bestendigheid | UV-bestendig (volgens DIN VDE 0276-605) |
Bijzondere eigenschappen | netstructuur |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 105 °C (kabel, vaste montage) |
-15 °C ... 105 °C (kabel, flexibele montage) | |
120 °C (bij 48 h - zie testbericht 19233) | |
180 °C (bij 48 h - zie testbericht 19233) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP67 |
Artikelnummer | 1418351 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 100 Stuks |
Productcode | AF1DWA |
GTIN | 4055626141275 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 533,4 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 533,4 g |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
UC-WMT (23X4) - Adercoderingen 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmarker 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmarker 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Beschermslangadapter 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Beschermingsslang 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Beschermingsslang 3240839
-
B-STIFT - Coderingsstift 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Zijkniptang 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Stripgereedschap 1212757
-
WIREFOX SAC - Stripgereedschap 1212623
-
WIREFOX 10 - Stripgereedschap 1212150
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem