SAC-3P-P12MS/10,0-PUR SH
-
Sensor-/actorkabel
1476803
Sensor-/actorkabel, 3-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), connector recht M12 push-pull, polarisatie: A, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 10 m
Productdetails
Producttype | Sensor-/actorkabel |
toepassing | Standaard |
aantal polen | 3 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | ja |
polarisatie | A |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 3 |
materiaal | PK (Contactblok pen) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal behuizing | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
materiaal contact | CuSn |
materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
nominale stroom IN | 4 A |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 100 |
statusindicatie | nee |
statusindicatie aanwezig | nee |
Aderaansluiting | |
Aanhaalmoment | M12 push-pull-connectoren |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | connector recht M12 push-pull |
aantal polen | 3 |
Type vergrendeling | push-pull |
Type polarisatie | A |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | vrij kabeluiteinde |
kabellengte | 10 m |
PUR halogeenvrij zwart [PUR] | |
Kabelgewicht | 31 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
aantal polen | 3 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | PUR halogeenvrij zwart [PUR] |
aderopbouw signaalleiding | 42x 0,10 mm |
AWG signaalleiding | 22 |
aderdoorsnede | 3x 0,34 mm² (signaalader) |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,27 mm ±0,02 mm (signaalader) |
kabelbuitendiameter | 4,65 mm ±0,15 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | zwartgrijs RAL 7021 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PP |
afzonderlijke ader, kleur | bruin, blauw, zwart |
wanddikte isolatie | ≥ 0,21 mm (aderisolatie) |
ca. 0,50 mm (buitenmantel) | |
compleet getwist | 3 aders in de lengte getwist |
optische schermafdekking | 80 % |
max. aderweerstand | max. 58 Ω/km (bij 20 °C) |
isolatieweerstand | ≥ 100 GΩ*km (bij 20 °C) |
nominale spanning kabel | ≤ 300 V |
Testspanning | ≥ 3000 V |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 23 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 47 mm |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 10000000, buigradius: 47 mm, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 10 m/s² |
Dynamische belastbaarheid (torsie) | Torsie: ±180 °/m, Torsiecycli: ≥2000000, Torsiefrequentie: 35 Cycli/min |
Halogeenvrij | volgens DIN VDE 0472 deel 815 |
vlambestendigheid | volgens UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1 |
Overige bestendigheid | goed bestand tegen zuren, logen en oplosmiddelen |
hydrolyse- en microbenbestendig | |
beperkt UV-bestendig (volgens DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Bijzondere eigenschappen | kabelrupsbestendig |
siliconenvrij | |
vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 85 °C (steker/bus) |
normcode | M12-Push-Pull |
normen/bepalingen | IEC 61076-2-010 |
Artikelnummer | 1476803 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | AF1CIC |
Productcode | AF1CIC |
GTIN | 4063151890070 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 328,7 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 22,22 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 7,221 kg CO2e |
Compatibele producten
Uw voordelen
Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Tijd besparen dankzij de installatie met push-pull-snelvergrendeling
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem