SAC-3P-MS/0,4-PVC/B-1L-Z 180
-
Sensor-/actorkabel
1434876
Sensor-/actorkabel, 3-polig, connector recht M12, polarisatie: A, met 1 led, op Ventielsteker B (10 mm), met 1 led, Schakeling: Z-diode, kabellengte: 0,4 m, 180°-uitvoering
Productdetails
Producttype | Sensor-/actorkabels met ventielsteker |
aantal polen | 3 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | nee |
polarisatie | A |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
materiaal afdichting | TPU |
materiaal behuizing ventielsteker | TPU |
materiaal behuizing | TPU |
materiaal contact | CuSn |
materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal contactblok | TPU GF |
materiaal contact | CuSn |
materiaal contactblok ventielsteker | PA 6.6 |
materiaal contactoppervlak | Sn |
Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 24 V AC |
24 V DC | |
nominale stroom IN | 4 A |
statusindicatie | 1 led |
statusindicatie aanwezig | ja |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | connector recht M12 |
aantal polen | 3 |
Type polarisatie | A |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | Ventielsteker B (10 mm) |
aantal polen | 3 |
materiaal | CuSn (contact) |
Sn (contactoppervlak) | |
PA 6.6 (Contactblok) | |
TPU (Behuizing) | |
beveiligingsschakeling | Z-diode |
kabellengte | 0,4 m |
PVC zwart [PVC] | |
Maatschets |
|
Afgeschermd | nee |
UL AWM Style | 2464 |
Kabelgewicht | 38,6 kg/km |
Kabeltype | PVC zwart |
kabeltype (afkorting) | PVC |
kabelbuitendiameter | 4,80 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PVC |
buitenmantel, kleur | zwart RAL 9005 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
aderopbouw signaalleiding | 16x 0,20 mm |
AWG signaalleiding | 20 |
aderdoorsnede | 3x 0,5 mm² |
materiaal aderisolatie | PVC |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,5 mm ±0,05 mm |
afzonderlijke ader, kleur | zwart 1, zwart 2, groen/geel |
compleet getwist | 3 aders in de lengte getwist |
nominale spanning kabel | 300 V |
testspanning kabel | 1200 V |
kabelweerstand | 39 Ω/km (bij 20 °C) |
kabelisolatieweerstand | ≥ 20 MΩ*km |
minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1 |
vlambestendigheid | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
-40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (Ventielsteker) | -20 °C ... 85 °C (Ventielsteker) |
M12 | |
normcode | M12-connector |
normen/bepalingen | IEC 61076-2-101 |
Ventielstekers | |
normcode | Ventielstekers |
normen/bepalingen | EN 175301-803 |
Artikelnummer | 1434876 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | AF1DLA |
Productcode | AF1DLA |
GTIN | 4063151807870 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 45,889 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 22,22 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
ECLASS-15.0 | 27060312 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Diboron trioxide (CAS-nr.: 1303-86-2) |
Lead monoxide (lead oxide) (CAS-nr.: 1317-36-8) | |
SCIP | e3c6b544-3b1b-46ed-b9d9-bc9deead1b2c |
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem