SAC-3P-MINMS/ 4,0-410
-
Sensor-/actorkabel
1532234
Sensor-/actorkabel, 3-polig, PVC, geel, connector recht 7/8"-16UNF, polarisatie: A, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 4 m
Productdetails
Producttype | Sensor-/actorkabel |
toepassing | Standaard |
aantal polen | 3 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | nee |
polarisatie | A |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 2 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
materiaal behuizing | PUR |
materiaal contact | CuZn |
materiaal contactoppervlak | Au |
materiaal contactblok | PUR |
Materiaal wartel | messing, vernikkeld |
isolatieweerstand | ≥ 10 MΩ |
nominale spanning UN | 600 V |
nominale stroom IN | 13 A |
Testspanning | 4000 V |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | > 500 |
statusindicatie | nee |
statusindicatie aanwezig | nee |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | connector recht 7/8"-16UNF |
aantal polen | 3 |
Type polarisatie | A |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | vrij kabeluiteinde |
kabellengte | 4 m |
PVC geel, U.S.-kleurcode [410] | |
aantal polen | 3 |
Afgeschermd | nee |
Kabeltype | PVC geel, U.S.-kleurcode [410] |
AWG signaalleiding | 16 |
aderopbouw voedingsspanning | 65x 0,16 mm |
aderdoorsnede | 1,5 mm² |
kabelbuitendiameter | 10,24 mm |
buitenmantel, materiaal | PVC |
buitenmantel, kleur | geel |
materiaal aderisolatie | PVC |
afzonderlijke ader, kleur | groen, zwart, wit |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 105 °C (kabel, vaste montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 80 °C (steker/bus) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, vaste montage) | -20 °C ... 105 °C (kabel, vaste montage) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, flexibele montage) | -20 °C ... 105 °C (kabel, flexibele montage) |
Artikelnummer | 1532234 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Productcode | AF1FBA |
GTIN | 4046356025263 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 603,7 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 222,22 g |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
UCT-WMT (23X4) - Adercoderingen 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Adercoderingen 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmarker 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmarker 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Beschermslangadapter 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Beschermingsslang 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Beschermingsslang 3240839
-
B-STIFT - Coderingsstift 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Zijkniptang 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Stripgereedschap 1212757
-
WIREFOX SAC - Stripgereedschap 1212623
-
WIREFOX 10 - Stripgereedschap 1212150
-
TSD 08 SAC - Momentschroevendraaier 1212597
-
TSD-M 1,2NM - Momentschroevendraaier 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterelement 1212600
-
SAC BIT MIN-D25 - Gereedschap 1212512
Uw voordelen
Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Krachtig: connectoren en kabels met grote aderdoorsnede voor de energievoorziening
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem