SAC-3P- 3,0-150/M 8FR
-
Sensor-/actorkabel
1515060
Sensor-/actorkabel, 3-polig, PUR halogeenvrij, netstructuur, oranje RAL 2003, vrij kabeluiteinde, op Busconnector haaks M8, polarisatie: A, kabellengte: 3 m
Productdetails
Producttype | Sensor-/actorkabel |
aantal polen | 3 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | nee |
polarisatie | A |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 3 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
materiaal afdichting | NBR |
materiaal behuizing | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
materiaal contact | CuSn |
materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal contactblok | TPU GF |
Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 60 V |
nominale stroom IN | 4 A |
statusindicatie | nee |
statusindicatie aanwezig | nee |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | vrij kabeluiteinde |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | Busconnector haaks M8 |
aantal polen | 3 |
Type polarisatie | A |
kabellengte | 3 m |
PUR netstructuur, halogeenvrij oranje [150] | |
Maatschets |
|
aantal polen | 3 |
Afgeschermd | nee |
Kabeltype | PUR netstructuur, halogeenvrij oranje [150] |
aderopbouw signaalleiding | 42x 0,10 mm |
AWG signaalleiding | 22 |
aderdoorsnede | 3x 0,34 mm² (signaalader) |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,05 mm ±0,05 mm (signaalader) |
kabelbuitendiameter | 4,40 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | oranje RAL 2003 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PE |
afzonderlijke ader, kleur | bruin, blauw, zwart |
compleet getwist | 3 aders in de lengte getwist |
max. aderweerstand | max. 57 Ω/km |
nominale spanning kabel | 250 V (AC) |
Testspanning | 2000 V (50 Hz, 5 minuten) |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 13,5 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 53 mm |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 5000000, buigradius: 44 mm, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 10 m/s² |
vlambestendigheid | volgens DIN VDE 0472 deel 804 |
Overige bestendigheid | UV-bestendig |
Bijzondere eigenschappen | siliconenvrij |
netstructuur | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -50 °C ... 105 °C (kabel, vaste montage) |
-40 °C ... 105 °C (kabel, flexibele montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) |
-50 °C ... 105 °C (kabel, vaste montage) | |
-40 °C ... 105 °C (kabel, flexibele montage) |
Artikelnummer | 1515060 |
Verpakkingseenheid | 5 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Productcode | AF1BBA |
GTIN | 4017918924492 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 94,36 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 94,36 g |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem