SAC-2P0,7-29R/FS SH SCO BE-RN
-
Sensor-/actorkabel
1053682
Sensor-/actorkabel, PE-X halogeenvrij, zwart, afgeschermd
Sensor-/actorkabel, PE-X halogeenvrij, zwart, afgeschermd
Producttype | Sensor-/actorkabel |
nominale spanning UN | 48 V AC |
60 V DC |
RADOX® zwart afgeschermd 0,75 mm² [29R] | |
Maatschets |
|
Kabelgewicht | 48 kg/km |
aantal polen | 2 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | RADOX® zwart afgeschermd 0,75 mm² [29R] |
aderopbouw signaalleiding | 19x 0,22 mm |
AWG signaalleiding | 18 |
aderdoorsnede | 2x 0,75 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,63 mm |
kabelbuitendiameter | 5,00 mm ±0,3 mm |
buitenmantel, materiaal | PE-X |
buitenmantel, kleur | zwart |
materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PE-X |
afzonderlijke ader, kleur | wit 1, wit 2 |
compleet getwist | 2 aders in de lengte getwist |
max. aderweerstand | ≤ 26,7 Ω/km |
nominale spanning kabel | 600 V AC (ader-aarde, U0) |
1000 V AC (ader-aarde, U) | |
≤ 720 V AC (ader-aarde) | |
≤ 1200 V AC (ader-aarde, Um) | |
≤ 900 V DC (ader-aarde, V0) | |
≤ 1500 V DC (Ader-ader) | |
Testspanning | 3500 V AC (50 Hz, 5 min.) |
8400 V DC (50 Hz, 5 min.) | |
minimale buigradius, vast gelegd | 3 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 4 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 15 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 20 mm |
Halogeenvrij | volgens EN 50267-2-1 |
vlambestendigheid | IEC 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 50305, 9.1.2 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
conform ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
Brandgascorrosiviteit | EN 50267-2-2 |
Brandgastoxiciteit | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
rookgasdicht | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
oliebestendigheid | volgens IRM 902, 72 h bij 100 °C |
Brandbeveiliging in railvoertuigen | BS 6853 (Categorie Ia, Ib, II) |
GM/RT 2130 (Categorie Ia, Ib, II) | |
EN 45545 (gevarenniveau HL1 - HL3) | |
DIN 5510 (Brandbeveiligingsklasse 1, 2, 3, 4) | |
NF F16-101 (categorie A1, A2, B) | |
NF F16-101 (klasse C / F0) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (gevarenniveau LR1 - LR4) | |
Overige bestendigheid | bestand tegen brandstoffen (volgens IRM 903, 168 h bij 70 °C) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -50 °C ... 120 °C (kabel, vaste montage) |
-25 °C ... 90 °C (kabel, flexibele montage) |
Artikelnummer | 1053682 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 45 Stuks |
Verkoopcode | AF1CBA |
Productcode | AF1CBA |
GTIN | 4055626686851 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 48,347 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 48,347 g |
Land van herkomst | PL |
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |