CSAus
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 4 A |
Sensor-/actorkabel, 2-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, connector haaks M8, op Ventielsteker CI (9,4 mm), met 1 led, Schakeling: Z-diode, kabellengte: 0,13 m
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 4 A |