MINI MCR-SL-I-U-0 - Scheidingsversterker
2813541

MCR-3-weg-scheidingsversterker, voor galvanische scheiding van analoge signalen, met schroefaansluiting, ingangssignaal: 0 mA ... 20 mA, uitgangssignaal: 0 V ... 10 V

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Voeding via het voetelement (TBUS) mogelijk
Geringe vermogensopname
Voordelig alternatief voor configureerbare scheidingsversterkers
Zeer compacte scheidingsversterker voor galvanische scheiding, omzetting, versterking en filtering van analoge normsignalen
3-weg-scheiding
Vaste signaalcombinaties