MACX MCR-EX-SL-NAM-HO
-
Scheidingsversterker
2907404
Ex i-NAMUR-scheidingsversterker. Voor het aansturen van Ex i-naderingsinitiatoren en schakelaars in de Ex-omgeving. Passieve transistoruitgang (resistief, Honeywell-compatibel), kabelfouttransparantie, tot SIL 2 volgens IEC 61508; schroefaansluiting
Productdetails
Producttype | Scheidingsversterker |
Productfamilie | MACX Analog |
aantal kanalen | 1 |
uitvoering | Ex i-scheidingsversterkers met functionele veiligheid SIL |
Configuratie | DIP-switch |
Isolatie-eigenschappen: GB Standard | |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad | 2 |
Functionaliteit | |
Configuratie | DIP-switch |
galvanische scheiding | 3-weg-scheiding |
Potentiaalscheiding tussen ingang en uitgang | ja |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 1 W |
Potentiaalscheiding ingang/uitgang | |
galvanische scheiding | 375 V (Topwaarde volgens IEC/EN 60079-11) |
Potentiaalscheiding ingang/uitgang/voeding, montagerail-busconnector | |
Nominale isolatiespanning | 300 Veff |
Testspanning | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolatie | Veilige scheiding volgens IEC/EN 61010-1 |
Potentiaalscheiding ingang/voeding, montagerail-busconnector | |
galvanische scheiding | 375 V (Topwaarde volgens IEC/EN 60079-11) |
ondersteunde besturing HONEYWELL RUSIO | |
Geschikte I/O-kaart | FC-RUSIO-3224 |
Voeding | |
nominale voedingsspanning | 24 V DC |
voedingsspanningsbereik | 9,6 V DC ... 30 V DC (12 V DC ... 24 V DC (-20 % ... +25 %)) |
Vermogensdissipatie | < 0,6 W |
opgenomen vermogen | < 600 mW |
Signaal: NAMUR | |
beschrijving van de ingang | intrinsiekveilig |
Aantal ingangen | 1 |
toepasbare ingangsbronnen | NAMUR-naderingsinitiatoren (IEC/EN 60947-5-6) |
potentiaalvrije schakelcontacten | |
schakelcontacten voorzien van weerstandscircuit | |
schakeldrempel "0"-signaal stroom | < 1,2 mA (afschakelend) |
schakeldrempel "1"-signaal stroom | > 2,1 mA (geleidend) |
schakelhysterese | < 0,2 mA |
Draadbreukherkenning | < 0,05 mA ... 0,35 mA (Kabelbreuk) |
< 100 Ω ... 360 Ω (Kortsluiting) | |
in-/uitschakelbaar via DIP-switch | |
nullastspanning | 8 V DC |
Signaal | |
Aantal uitgangen | 1 |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 7 mm |
schroefdraad | M3 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
testbus | |
max. diameter | 2,3 mm |
Veiligheidstechnische gegevens | |
max. interne inductiviteit Li | verwaarloosbaar |
max. interne capaciteit Ci | verwaarloosbaar |
max. uitgangsspanning Uo | 9,6 V |
max. uitgangsstroom Io | 10 mA |
max. uitgangsvermogen Po | 25 mW |
max. veiligheidstechnische spanning Um | 253 V AC/DC |
IIA (eenvoudig stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 1000 mH / 210 µF |
IIB/IIIC (eenvoudig stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 1000 mH / 26 µF |
IIC (eenvoudig stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 300 mH / 3,6 µF |
IIB/IIA/IIIC (gemengd stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 100 mH / 1 µF, 5 mH / 1 µF, 1 mH / 1 µF, 10 µH / 1 µF |
IIC (gemengd stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 100 mH / 510 nF, 50 mH / 580 nF, 5 mH / 600 nF, 1 mH / 600 nF, 10 µH / 600 nF |
Data | |
Aantal kanalen | 0 |
statusindicatie | led groen (voedingsspanning) |
led geel (schakeltoestand) | |
led rood (bedradingsfout) |
Maatschets |
|
Breedte | 12,5 mm |
Hoogte | 112,5 mm |
diepte | 113,7 mm |
diepte NS 35/7,5 | 114,5 mm (vastgeklikt op montagerail NS 35/7,5 volgens EN 60715) |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 (Behuizing) |
materiaal behuizing | PA 6.6-FR |
Veiligheidstechnische gegevens | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Veiligheidstechnische gegevens | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 (niet door UL beoordeeld) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C (inbouwpositie naar keuze) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
Opmerking | bovendien EN 61326 |
ATEX | |
Codering | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3G Ex nA IIC T4 Gc X | |
Certificaat | IBExU 12 ATEX 1169 |
IECEx | |
Codering | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex nA IIC T4 Gc | |
Certificaat | IECEx IBE 12.0018X |
CCC / China-Ex | |
Codering | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex iaD] | |
Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certificaat | NEPSI GYJ20.1314X |
UL, VS / Canada | |
Codering | UL 61010 Listed |
Certificaat | , C.D.-No 83104549 |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Codering | 2 |
EAC Ex | |
Codering | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Certificaat | RU C-DE.AB72.B.00093/19 |
INMETRO | |
Codering | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex nA IIC T4 Gc | |
Certificaat | DNV 18.0144 X |
elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
galvanische scheiding | 3-weg-scheiding |
GB Standard | |
normen / bepalingen | GB 3626.20 |
GB 3836.1 | |
GB 3836.4 | |
GB 3836.8 | |
GB 12476.1 | |
GB 12476.4 |
montagetechniek | Railmontage |
Artikelnummer | 2907404 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK1213 |
Productcode | DK1213 |
Cataloguspagina | Pagina 160 (C-5-2019) |
GTIN | 4055626200309 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 169,1 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 169,1 g |
Douanetariefnummer | 85365019 |
Land van herkomst | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001485 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
-
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Toebehoren 1831016
-
MACX MCR-PTB - Voedings- en storingsmeldingsmoduul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Voedings- en storingsmeldingsmoduul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Voeding 2904614
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Moduuldragers 2902932
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Moduuldragers 2924854
-
D-UKK 3/5 - Afsluitplaat 2770024
-
D-UKK 3/5 BU - Afsluitplaat 2770105
-
UKK 5-2R/NAMUR - Componentenaansluitklem 2941662
-
MPS-IH WH - Isolatiehuls 0201663
-
MPS-IH RD - Isolatiehuls 0201676
-
MPS-IH BU - Isolatiehuls 0201689
-
MPS-IH YE - Isolatiehuls 0201692
-
MPS-IH GN - Isolatiehuls 0201702
-
MPS-IH GY - Isolatiehuls 0201728
-
MPS-IH BK - Isolatiehuls 0201731
-
MPS-MT - Teststeker 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststof schildje 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststof schildje 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststof schildje 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststof schildje 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststof schildje 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststof schildje 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststof schildje 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststof schildje 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststof schildje 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatencoderingen 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatencoderingen 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatencoderingen 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Schroevendraaier 1205053
Uw voordelen
Signaalingang: intrinsiekveilig [Ex ia]; voor NAMUR-naderingsinitiatoren (EN 60947-5-6) of schakelcontacten
Signaaluitgang met resistief gedrag (transistor), compatibel met universele Safety-IO-modulen FC-RUSIO-3224 en FC-RUSLS-3224 van Honeywell
Signaaluitgang met kabelfouttransparantie, kabelfoutmelding direct via de signaaluitgang
Tot 5 kHz schakelfrequentie
Omschakelbare signaalrichting
In- en uitschakelbare bedradingsfoutherkenning (LFD)
SIL 2 volgens IEC/EN 61508
Galvanische 3-weg-scheiding
Voeding en foutmelding mogelijk via montagerail-busverbinder
Steekbare aansluitklemmen, schroefaansluittechniek
Installatie in zone 2 toelaatbaar
Moduulbreedte: 12,5 mm
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem