PTU 6-T-P
-
Meettransformator-scheidingsklem
3209530
Meettransformator-scheidingsklem, met testbusschroeven voor de opname van teststekers, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 41 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, doorsnede: 0,5 mm2 - 10 mm2, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, doorsnede: 0,5 mm2 - 10 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs
Productdetails
Producttype | Scheidingsklem |
Aantal Aansluitingen | 2 |
Aantal rijen | 1 |
potentialen | 1 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
test-stootspanning | 8 kV |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 1,31 W |
Spec. extra hybride aansluiting | UT 6 |
Aantal aansluitingen per etage | 2 |
nominale doorsnede | 6 mm² |
aandraaimoment scheidingsschuif | M3 0,5 ... 0,6 Nm |
Etage 1 boven 1 | |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Striplengte | 10 mm ... 12 mm |
teststift | A5 |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
Aderdoorsnede massief | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 20 ... 8 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² ... 6 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 20 ... 10 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Flexibele aderdoorsnede (2 aders met dezelfde doorsnede met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Nominale stroom | 41 A |
belastingsstroom maximaal | 41 A (bij een aderdoorsnede van 10 mm²) |
nominale spanning | 500 V |
nominale aderdoorsnede | 6 mm² |
Etage 1 onder 1 | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M4 |
Aanhaalmoment | 1,5 ... 1,8 Nm |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
Aderdoorsnede massief | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 20 ... 6 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² ... 6 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 10 ... 8 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Nominale stroom | 41 A |
belastingsstroom maximaal | 41 A (bij een aderdoorsnede van 10 mm²) |
nominale spanning | 500 V |
nominale aderdoorsnede | 6 mm² |
Etage 1 boven 1 Aansluitdoorsnede direct steekbaar | |
Aderdoorsnede massief | 1 mm² ... 10 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 1 mm² ... 6 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 1 mm² ... 6 mm² |
aderdoorsnede soepel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Breedte | 8,2 mm |
breedte van de eindplaat | 2,2 mm |
Kleur | grijs |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
isolatiemateriaalgroep | I |
Isolatiemateriaal | PA |
statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
Stootspanningstest | |
Testspanning gewenste waarde | 7,3 kV |
resultaat | Test doorstaan |
Opwarmingstest | |
eis m.b.t. verwarmingstest | Temperatuurverhoging ≤ 45 K |
resultaat | Test doorstaan |
Kortsluitstroomvastheid 6 mm² | 0,72 kA |
resultaat | Test doorstaan |
bedrijfsfrequente spanningsvastheid | |
Testspanning gewenste waarde | 1,89 kV |
resultaat | Test doorstaan |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Ja |
Mechanische bestendigheid | |
resultaat | Test doorstaan |
bevestiging op de houder | |
Montagerail/bevestigingsplaats | NS 35 |
gewenste waarde testvermogen | 1 N |
resultaat | Test doorstaan |
testen op beschadiging en losraken van de ader | |
rotatiesnelheid | 10 U/min |
toeren | 135 |
aderdoorsnede/gewicht | 0,5 mm2/0,3 kg |
6 mm2/1,4 kg | |
10 mm2/2 kg | |
resultaat | Test doorstaan |
Veroudering | |
temperatuurcycli | 192 |
resultaat | Test doorstaan |
Naaldvlamtest | |
inwerkingsduur | 30 s |
resultaat | Test doorstaan |
Trillen/breedbandruis | |
testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
programma | Levensduurtest categorie 2, aan draaistel |
frequentie | f1 = 5 Hz tot f2 = 250 Hz |
ASD-niveau | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Versnelling | 3,12g |
testduur per as | 5 h |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
resultaat | Test doorstaan |
Schokken | |
testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
schokvorm | halfsinus |
Versnelling | 30g |
schokduur | 18 ms |
Aantal schokken per richting | 3 |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
resultaat | Test doorstaan |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 105 °C (Max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
IEC 60947-7-1 |
montagetechniek | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
schroefdraad | M3 |
Artikelnummer | 3209530 |
Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | BE2233 |
Productcode | BE2233 |
GTIN | 4046356981323 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 25,131 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 25 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | RU |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000902 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | aa55624f-14cd-4727-8f54-f76683decdc3 |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
-
SCBI 10-8,15 - Schroefbrug 3245134
-
EB 2- 8 - Inlegbrug 0202154
-
EB 3- 8 - Inlegbrug 0202141
-
EB 4- 8 - Inlegbrug 0202142
-
EB 10- 8 - Inlegbrug 0202138
-
EB 1/3/5/7-8 - Inlegbrug 3072340
-
EB 1/3/5-8 - Inlegbrug 3072341
-
D-PTU 6-T - Afsluitplaat 3209533
-
ATP-URTK/SP - Groepenscheidingsplaat 0311139
-
TPS 3/20/5 - Teststekerstrook 3246586
-
SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - Schroevendraaier 1212588
-
GBS 5-25X12 - Groepencoderingsschildje voor klemmencodering 0810588
-
GBS-ZB/26X6 - Groepencoderingsschildje voor klemmencodering 0809298
-
CARRIER-TM 300 - Schildjesadapters 0828282
-
PT-IL - Montagemateriaal 3208090
-
TS-UK 6-T - Scheidingsplaat 3072820
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15 CAP - Eindkap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808781
-
ZBF 8 CUS - Zackband, vlak 0825030
-
UC-TMF 8 - Codering voor klemmen 0818137
-
UC-TMF 8 CUS - Codering voor klemmen 0824654
-
UCT-TMF 8 - Codering voor klemmen 0828748
-
UCT-TMF 8 CUS - Codering voor klemmen 0829672
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Zackband 1052002
-
ZB 8 CUS - Zackband 0825011
-
UC-TM 8 - Codering voor klemmen 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Codering voor klemmen 0824597
-
UCT-TM 8 - Codering voor klemmen 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Codering voor klemmen 0829616
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Codering voor klemmen 1052413
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
-
CLIPFIX 35 - Eindsteun 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Eindsteun 3022276
-
E/NS 35 N - Eindsteun 0800886
-
PSBJ 6-T GY - Teststekerstrook 3070316
-
PSBJ 6-T BN - Teststekerstrook 3070317
-
PSBJ 6-T BK - Teststekerstrook 3070318
-
PSBJ 6-T RD - Teststekerstrook 3070319
-
PSBJ 6-T OG - Teststekerstrook 3070320
-
PSBJ 6-T WH - Teststekerstrook 3070324
-
PSBJ 6-T YE - Teststekerstrook 3070326
-
PSBJ 6-T GN - Teststekerstrook 3070327
-
PSBJ 6-T VT - Teststekerstrook 3070328
-
PSBJ 6-T BU - Teststekerstrook 3070329
-
PS-8 - Teststeker 3031005
-
DP PS-8 - Afstandsplaat 3036741
-
PS-8/2,3MM RD - Teststeker 3048564
-
MPS-MT/ 4MM - Teststeker 3048577
-
MPS-IH WH - Isolatiehuls 0201663
-
MPS-IH RD - Isolatiehuls 0201676
-
MPS-IH BU - Isolatiehuls 0201689
-
MPS-IH YE - Isolatiehuls 0201692
-
MPS-IH GN - Isolatiehuls 0201702
-
MPS-IH GY - Isolatiehuls 0201728
-
MPS-IH BK - Isolatiehuls 0201731
Uw voordelen
Naast de testmogelijkheden in de dubbele functieschacht is bij alle klemmen een extra testaftakking beschikbaar
De compacte bouwvorm en de frontaansluiting maken aansluiting in de kleinste ruimten mogelijk
De push-in-aansluitklemmen kenmerken zich behalve door de systeemkenmerken van het CLIPLINE complete-systeem door het eenvoudig en zonder gereedschap aansluiten van aders met adereindhulzen of massieve aders
De push-in-aansluiting wordt aan de interne zijde van de schakelkast toegepast en aan de eindgebruikerzijde wordt de universele schroefaansluiting gebruikt
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem