-60 °C ... 105 °C (Max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)
-25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)
omgevingstemperatuur (montage)
-5 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (bediening)
-5 °C ... 70 °C
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)
30 % ... 70 %
schroefdraad
M3
Artikelnummer
3070328
Verpakkingseenheid
10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
10 Stuks
Verkoopcode
BE1Z3X
Productcode
BE1Z3X
GTIN
4046356870870
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
5,69 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
5,5 g
Douanetariefnummer
85366990
Land van herkomst
PL
ECLASS
ECLASS-13.0
27250304
ECLASS-15.0
27250304
ETIM
ETIM 10.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.