Schakelkast-contactdozen en service-interfaces

Schakelkast-contactdozen en service-interfaces

De schakelkast-contactdozen en service-interfaces bieden u een grote flexibiliteit voor verschillende toepassingen. De contactdozen en interfaces kunt u in de ruwe industriële omgeving gebruiken. Deze zijn geschikt voor schakelkasten, infrastructuurcomponenten en voor diverse apparaten. De contactdozen kunt u op de montagerail of via directe montage monteren.

Go to Product Detail Page for item 1068075
EO-CF/PT/LED/YE - Contactdoos
EO-CF/PT/LED/YE - Contactdoos
1068075

Contactdoos, met lichtindicatie, Poolbeeld type CF, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, kleur: geel, nominale spanning: 250 V AC (50 Hz), nominale stroom: 16 A, voor railmontage, montage in de service-interface of directe montage, normen/bepalingen: VDE 0620-1, IEC 60884-1, landcodes: Duitsland

Go to Product Detail Page for item 1068067
EO-CF/PT/YE - Contactdoos
EO-CF/PT/YE - Contactdoos
1068067

Contactdoos, Poolbeeld type CF, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, kleur: geel, nominale spanning: 250 V AC (50 Hz), nominale stroom: 16 A, voor railmontage, montage in de service-interface of directe montage, normen/bepalingen: VDE 0620-1, landcodes: Duitsland

Go to Product Detail Page for item 0804039
EO-CF/PT/GN - Contactdoos
EO-CF/PT/GN - Contactdoos
0804039

Contactdoos, Poolbeeld type CF, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, kleur: groen, nominale spanning: 250 V AC (50 Hz), nominale stroom: 16 A, voor railmontage, montage in de service-interface of directe montage, normen/bepalingen: VDE 0620-1, landcodes: Duitsland

Go to Product Detail Page for item 0804051
EO-G/UT/SH - Contactdoos
EO-G/UT/SH - Contactdoos
0804051

Contactdoos, met uitgebreide aanrakingsveiligheid/shutter, Poolbeeld type G, aansluitmethode: schroefaansluiting, kleur: grijs, nominale spanning: 250 V AC (50 Hz), nominale stroom: 13 A, voor railmontage, montage in de service-interface of directe montage, normen/bepalingen: BS 1363-2, IEC 60884-1, landcodes: Groot-Brittannië

Go to Product Detail Page for item 0804087
EO-I/UT - Contactdoos
EO-I/UT - Contactdoos
0804087

Contactdoos, Voor China en andere landen, Poolbeeld type I, aansluitmethode: schroefaansluiting, kleur: grijs, nominale spanning: 250 V AC (50 Hz), nominale stroom: 10 A, voor railmontage, montage in de service-interface of directe montage, normen/bepalingen: GB 2099.1 en GB 1002, landcodes: China

Go to Product Detail Page for item 0804168
EO-AB/PT/LED/15 - Contactdoos
EO-AB/PT/LED/15 - Contactdoos
0804168

Contactdoos, met lichtindicatie, Poolbeeld type AB 15A, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, kleur: grijs, nominale spanning: 125 V AC (60 Hz), nominale stroom: 15 A, voor railmontage, montage in de service-interface of directe montage, normen/bepalingen: UL 508, IEC 60884-1, landcodes: USA, Canada

Uw voordelen

  • Uitgebreid productenprogramma voor wereldwijd gebruik
  • Ruimtebesparend door de modulaire opbouw en varianten met een dubbele steekplaats
  • Flexibele installatie via montageframe voor draagrail, montagerail en directe montage
  • Robuust en temperatuurbestendig dankzij uitvoeringen in beschermklasse IP65
  • Geïntegreerde aanrakingsveiligheid

Nieuwe producten

Schakelkast-contactdozen met USB-interfaces op een montagerail

Contactdozen met USB-interfaces

Universeel met drie aansluitingen

De schakelkast-contactdozen met Duits en Amerikaans poolbeeld worden gekenmerkt door een extra USB-A- en USB-C-interface. Dit betekent dat er verschillende apparaten kunnen worden gevoed. Voor de stroomaansluiting kan worden gekozen tussen Push-in- en schroefaansluiting.

Belangrijkste kenmerken

  • Poolbeeld: Duitsland / VS
  • 16 A, 250 V / 15 A, 125 V
  • USB-interfaces: USB-A en -C
  • USB-waarden: 5 V, 3 A (totaal), efficiëntie: DOE Level IV
  • Aansluitmethode: Push-in/schroef
  • Aderdoorsnede: 0,2 mm² … 4 mm² / 24 AWG … 12 AWG
  • Led-display bij USA-types
  • Voldoet aan relevante veiligheidsnormen

Uw voordelen

  • 3-in-1: gebruiksklare voeding voor externe apparaten tijdens onderhoud en service
  • Veilige USB-voeding en snelladen dankzij 15 W USB-vermogen
  • Energiebesparing door een zeer hoge efficiëntie van de USB-interface bij nullast of gedeeltelijke belasting
  • Flexibele montage: railmontage of directe montage via schroef
  • Snelle en eenvoudige installatie dankzij Push-in-aansluittechniek

Service-interfaces voor de industrie

Service-interfaces

Eenvoudig(e) onderhoud en diagnose met service-interfaces

Service-interfaces in schakelkasten verbeteren de efficiëntie en veiligheid van onderhouds- en servicewerkzaamheden. Geschoold personeel kan gemakkelijk bij de elektronica zonder de schakelkast te openen. Een bedrijfsonderbreking wordt vermeden. De beschermde service-interfaces minimaliseren ook het risico op een onjuiste bediening en handhaven de systeemintegriteit.

Veelzijdige datafrontplaten
Service-interface-inbouwframe
Service sockets
Veelzijdige datafrontplaten

De datafrontplaten bieden een groot aantal aansluitmogelijkheden bij bijzonder weinig ruimte, omdat diverse contactblokken willekeurig kunnen worden gecombineerd. Service-interfaces zijn leverbaar met de volgende contactblokken:

  • D-SUB 9
  • RJ45
  • USB
  • Contactdozen
  • SC-RJ-koppeling

Service-interface-inbouwframe

De robuuste, temperatuurbestendige inbouwframes in beschermklasse IP65 maken toepassing in ruwe industriële omgevingen mogelijk. Het productassortiment omvat metalen en kunststof frames voor één of twee datafrontplaten.

Service sockets

De compacte service sockets zijn bijzonder ruimtebesparend en zijn ideaal voor gegevenstoegang op kleinere junction boxes en apparaten. De data-interfaces worden gemonteerd in een standaard 22 mm-boring. Dankzij beschermklasse IP65 is de installatie betrouwbaar beschermd tegen water en stof.

Contactdoos in de schakelkast

Contactdoos in de schakelkast

Schakelkast-contactdozen voor wereldwijde toepassing

De schakelkast-contactdozen kunnen met elf internationaal verschillende steekcontacten in de schakelkast- of installatiebouw worden gebruikt. Extra functies zoals led-indicaties, zekeringen, schakelaars of installatieautomaten bieden nog meer toepassingsmogelijkheden.

Bekabel de schakelkast-contactdozen naar keuze met Push-in- of schroefaansluittechniek. Ook de montage van de contactdozen is heel flexibel te realiseren: vergrendel de contactdozen op de montagerail of monteer deze rechtstreeks met schroef- of lijmmontage. In combinatie met de adapterplaat kunt u de contactdozen bovendien in service-interfaces inbouwen.

Contactdozen met zekeringen en schakelaars
Contactdozen met statusindicatie
Montage van de contactdozen
Aansluitcodering van een schakelkast-contactdoos
Contactdozen met zekeringen en schakelaars

Contactdozen met zekeringen worden gebruikt voor de netbeveiliging. In het geval van een storing worden ze alleen selectief geactiveerd, zodat andere delen van het elektriciteitsnet in bedrijf blijven. De zekering kan daarbij snel en eenvoudig worden vervangen. Contactdozen met geïntegreerde schakelaar schakelen aangesloten apparaten afzonderlijk stroomloos zonder de voorzekering te bedienen of de netstekker uit het stopcontact te trekken.

Contactdozen met statusindicatie

Kleurvarianten geven contactdozen met speciale taken aan, bijv. een veiligheidsvoeding door een afzonderlijke stroombron. Een led geeft weer of de contactdoos in bedrijf is en of er spanning op staat.

Montage van de contactdozen

Naast de gebruikelijke montage op de montagerail bieden de contactdozen de optie van schroefverbinding direct op een overeenkomstige ondergrond. De installatie van de producten gebeurt dus flexibel en aangepast aan de situatie.

Aansluitcodering van een schakelkast-contactdoos

De aansluitpunten van de schakelkast-contactdozen bevinden zich allemaal aan de onderkant. Dit vermindert de benodigde ruimte en maakt een eenvoudige bekabeling mogelijk. Naast de tijdbesparende Push-in-aansluiting zijn er ook contactdoosvarianten met de klassieke en beproefde schroefaansluittechniek verkrijgbaar.

Productbrochure
Schakelkasttoebehoren

Ontdek de productvariëteit van het schakelkasttoebehoren in de productbrochure. Het toebehoren zorgt voor bescherming en orde in en om de schakelkast. Verder ondersteunen contactdozen en service-interfaces bij het eenvoudige onderhoud, de service en de diagnose.

Brochure downloaden
Schakelkast met divers schakelkasttoebehoren