Het kabelgeleidingssysteem vereenvoudigt uw constructie, omdat het in tegenstelling tot de kabelslangen in het CAD-systeem gepland en weergegeven kan worden. Kabellengten zijn daardoor voorgedefinieerd en eveneens planbaar. De snelle en eenvoudige montage wordt gewaarborgd door geïntegreerde flenzen met trekontlasting.
Eindtul voor kabelbescherming, materiaal: PP, kleur: grijs, brandbaarheidsklasse volgens UL 94: HB, binnendiameter: 11,5 mm