Het kabelgeleidingssysteem vereenvoudigt uw constructie, omdat het in tegenstelling tot de kabelslangen in het CAD-systeem gepland en weergegeven kan worden. Kabellengten zijn daardoor voorgedefinieerd en eveneens planbaar. De snelle en eenvoudige montage wordt gewaarborgd door geïntegreerde flenzen met trekontlasting.
Beschermingsslang, materiaal: PU, schroeflijn: PUR Ommanteld verenstaal, UV-bestendig: nee, soepel, beschermklasse: IP68, kleur: blauw, brandbaarheidsklasse volgens UL 94: V2, binnendiameter: 22 mm, totale lengte: 10 m