Het kabelgeleidingssysteem vereenvoudigt uw constructie, omdat het in tegenstelling tot de kabelslangen in het CAD-systeem gepland en weergegeven kan worden. Kabellengten zijn daardoor voorgedefinieerd en eveneens planbaar. De snelle en eenvoudige montage wordt gewaarborgd door geïntegreerde flenzen met trekontlasting.
Beschermingsslang, materiaal: PA 6, UV-bestendig: ja, soepel, beschermklasse: IP68, kleur: zwart, brandbaarheidsklasse volgens UL 94: V0, binnendiameter: 16,5 mm, totale lengte: 50 m