Het kabelgeleidingssysteem vereenvoudigt uw constructie, omdat het in tegenstelling tot de kabelslangen in het CAD-systeem gepland en weergegeven kan worden. Kabellengten zijn daardoor voorgedefinieerd en eveneens planbaar. De snelle en eenvoudige montage wordt gewaarborgd door geïntegreerde flenzen met trekontlasting.
Beschermingsslang, materiaal: Roestvaststaal 1.4301 / AISI 304, beschermklasse: IP40, kleur: zilverkleurig, binnendiameter: 14 mm, totale lengte: 10 m