SACB-6Q/4P-L-SC - verdelerbox
1662942

verdelerbox, toepassing: Standaard, aansluitmethode: QUICKON, 0,34 mm2 ... 0,75 mm2, aantal steekplaatsen: 6, aantal polen: 4, steekplaatsbezetting: enkelvoudig, statusindicatie: ja, PNP; stamkabelaansluiting: veerdrukaansluiting 180°, afscherming: nee

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Veilig in het veld dankzij gegoten behuizingen en hoge beschermklassen
Comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose
Innovatieve en tijdbesparende confectionering met snijklemaansluiting
Flexibel: verdelerbox met aansluitkap voor confectionering ter plaatse