M17-8ES1N8A8002 - Kabelconnector
1629019

M17, Kabelconnector, serie: M17 PRO, recht, afgeschermd: ja, Schroefvergrendeling, aantal polen: 5+3+PE, type contactaansluiting: Bus, Krimpaansluiting, kabeldiameterbereik: 3,5 mm ... 6,5 mm, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %)

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Fabrikantoverkoepelende compatibele oplossingen voor standaard- en snelvergrendelingen
Betrouwbaar onder de zwaarste omgevingsomstandigheden: kabelconnector met trillingsdemper
Modern, uniform design voor een hoge mate van bedieningsgemak
Eenvoudige, voordelige kabelconfectie: uniforme afscherming van M17 tot M40