SM-5ES1N8AY000X - Apparaatconnector voorwandmontage met kartelmoer
1241998

Apparaatconnector voorwandmontage met kartelmoer, recht, Schroefvergrendeling, M40, aantal polen: 2+3+PE, type contactaansluiting: Bus, axiale O-ring, afgeschermd: ja, flanschmaß: 40 mm x 40 mm, kabeldiameterbereik: 0 mm ... 0 mm, aantal polen: 6, aansluitmethode: Crimpaansluiting, serie: SM, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %)

Productdetails








Compatibele producten