SACCBP-MSD-4CON-PG9/1,0-931SCO - Apparaatconnector achterwand
1437737

Bussysteem-inbouwsteker, Ethernet, 4-polig, M12 SPEEDCON, afgeschermd, D-gepolariseerd, achterwand-/schroefmontage met Pg9-schroefdraad, met 1,0 m buskabel, 2 x 2 x 0,2 mm2

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

voorgeconfectioneerd met kabels in diverse standaardlengten voor directe toepassing
klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar
aan de kabelzijde gegoten voor optimale dichtheid
kabeluitvoeringen voor alle gangbare netwerken en veldbussen
voor hoge overdrachtszekerheid: schermaansluiting op de behuizing met optionele EMC-moer