cULus Listed
Toelatings-ID: E221474-20230803Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 5 A | 1 |
M17, Apparaatconnector voorwand, serie: M17 PRO, haaks, draaibaar, afgeschermd: ja, voor standaard- en ONECLICK-snelvergrendeling, aantal polen: 8, type contactaansluiting: Bus, Crimpaansluiting, flanschmaß: 26 mm x 26 mm, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %)
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 5 A | 1 |