CUC-IND-J1ST-S/R4LS-PG-S
-
RJ45-printplaatconnector
1321249
RJ45-printplaatconnector, bouwvorm: RJ45, beschermklasse: IP20, aantal polen: 8, 10 Gbit/s, materiaal: metaal, aansluitmethode: THR-Reflow / THT-golf, Korte soldeercontacten
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Ideaal voor veeleisende applicaties vanwege de hoge schok- en trillingsbestendigheid alsmede het uitgebreide temperatuurbereik
Veilige overdracht ook bij industrieel gebruik door 360°-afscherming
Behuizingsafschermveren maken een geoptimaliseerd EMC-afschermingsconcept mogelijk
Maakt data-overdrachtssnelheden mogelijk tot 10 GBit/s
Geautomatiseerd verwerkingsproces dankzij reflow-functionaliteit
Het vergrote temperatuurbereik van -40 °C ... +105 °C maakt het gebruik in veeleisende industriële toepassingen mogelijk
Rolverpakking