PLC-BSC-230UC/21HC/SO46 - Relaissokkel
2980445

14 mm PLC-basisklem tegen stoorstromen resp. stoorspanningen aan de besturingszijde met schroefaansluiting, zonder relais- of solid-state-relaismontage, voor montage op montagerail NS 35/7,5, voor hoge continustromen, 1 wisselcontact, ingangsspanning: 230 V AC

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Hoge relaisafvalspanning
Ongevoelig voor stoorstromen