PR1-RSP3-LDP-24DC/21
-
Relaismodule
2834407
Voorgemonteerd relaismoduul met veerdrukaansluiting, bestaande uit: relaissokkel, relais met vermogenscontacten, steekbaar ingangs-/ontstoormoduul en bevestigingsbeugel, ingangsspanning: 24 V DC, 1 wisselcontact, 10 A
Productdetails
Producttype | Relaismoduul |
toepassing | Universeel |
Bedrijfstoestand | 100 % ED |
Levensduur mechanisch | 3x 107 schakelingen |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 3 |
Onderhoudsstatus gegevens | |
datum laatste dataonderhoud | 19.03.2025 |
Levensduur elektrisch | zie diagram |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,46 W |
Testspanning (Wikkeling/contact) | 4 kV (50 Hz, 1 min, wikkeling/contact) |
spoelzijde | |
Nominale ingangsspanning UN | 24 V DC |
Ingangsspanningsbereik | 15,6 V DC ... 57,6 V DC |
Schakelgedrag van de aandrijving | monostabiel |
typische ingangsstroom bij UN | 19 mA |
aanspreektijd typ. | 8 ms |
afvaltijd typ. | 10 ms |
beveiligingsschakeling | Vrijloopdiode |
bedrijfsspanningsindicatie | led geel |
schakelen | |
Type contactswitch | 1 wisselcontact |
type schakelcontact | Enkelvoudig contact |
Contactmateriaal | AgNi |
Schakelspanning maximaal | 250 V AC/DC |
schakelspanning minimaal | 12 V (bij 10 mA) |
continue grensstroom | 10 A |
inschakelstroom maximaal | 30 A (300 ms) |
schakelstroom minimaal | 10 mA (bij 12 V) |
Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | 3000 W (bij 250 V AC) |
50 W (bij 110 V DC) | |
80 W (bij 220 V DC) | |
288 W (bij 24 V DC) | |
bij 440 V AC | |
58 W (bij 48 V DC) | |
48 W (bij 60 V DC) | |
schakelvermogen | 2 A (bij 24 V, DC13) |
0,2 A (bij 110 V, DC13) | |
0,2 A (bij 250 V, DC13) | |
6 A (bij 24 V, AC15) | |
6 A (bij 120 V, AC15) | |
6 A (bij 250 V, AC15) |
Spoelzijde | |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Striplengte | 10 mm |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
Contactzijde | |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Striplengte | 10 mm |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
Breedte | 16 mm |
Hoogte | 97 mm |
diepte | 72 mm |
Kleur | groen (RAL 6021) |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
normen / bepalingen | IEC 60664 |
EN 50178 |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2834407 |
Verpakkingseenheid | 5 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 5 Stuks |
Verkoopcode | DK6329 |
Productcode | DK6329 |
Cataloguspagina | Pagina 392 (C-7-2013) |
GTIN | 4046356044295 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 72,28 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 66,06 g |
Douanetariefnummer | 85364900 |
Land van herkomst | CN |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122334 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Uw voordelen
Veilige scheiding tussen spoel- en contactzijde
Logische contactvolgorde door relaissokkel met 1/3 etages
Bedrijfszekerheid door afgedichte relais
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem