PR1-BSP3/2X21
-
Relaissokkel
2833534
Relaissokkel PR1..., voor miniatuurvermogensrelais of kleinschaltrelais met 1 of 2 wisselcontacten of vormgelijke solid-state-relais, 1/3-etage uitvoering, veerdrukaansluitingen, montagemogelijkheden voor ingangs-/ontstoormodulen
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
| nominale spanning UN | 300 V AC/DC |
| nominale stroom IN | 10 A |
| Ingangszijde | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Striplengte | 10 mm |
| Aderdoorsnede massief | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 26 ... 16 |
| Uitgangszijde | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Striplengte | 10 mm |
| Aderdoorsnede massief | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 26 ... 16 |
| Breedte | 16 mm |
| Hoogte | 97 mm |
| diepte Bevestigingsbeugel | 72 mm (EL1-P16) |
| 80 mm (EL1-P25) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 85 °C |
| montagetechniek | Railmontage |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Artikelnummer | 2833534 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK6322 |
| Productcode | DK6322 |
| GTIN | 4017918933784 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 55 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 45,84 g |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| Land van herkomst | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122335 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
REL-MR- 24DC/21HC - Enkel relais 2961312
-
REL-MR- 48DC/21HC - Enkel relais 2834821
-
REL-MR- 60DC/21HC - Enkel relais 2961325
-
REL-MR-110DC/21HC - Enkel relais 2961338
-
REL-MR- 24AC/21HC - Enkel relais 2961406
-
REL-MR-120AC/21HC - Enkel relais 2961419
-
REL-MR-230AC/21HC - Enkel relais 2961422
-
REL-MR- 24DC/21HC AU - Enkel relais 2961545
-
REL-MR-110DC/21HC AU - Enkel relais 2961561
-
REL-MR- 24AC/21HC AU - Enkel relais 2961503
-
REL-MR-120AC/21HC AU - Enkel relais 2961516
-
REL-MR-230AC/21HC AU - Enkel relais 2961529
-
REL-MR- 12DC/21-21 - Enkel relais 2961257
-
REL-MR- 24DC/21-21 - Enkel relais 2961192
-
REL-MR- 48DC/21-21 - Enkel relais 2834834
-
REL-MR- 60DC/21-21 - Enkel relais 2961273
-
REL-MR-110DC/21-21 - Enkel relais 2961202
-
REL-MR- 24AC/21-21 - Enkel relais 2961435
-
REL-MR-120AC/21-21 - Enkel relais 2961448
-
REL-MR-230AC/21-21 - Enkel relais 2961451
-
REL-MR- 12DC/21-21AU - Enkel relais 2961299
-
REL-MR- 24DC/21-21AU - Enkel relais 2961215
-
REL-MR- 48DC/21-21AU - Enkel relais 2834847
-
REL-MR- 60DC/21-21AU - Enkel relais 2961286
-
REL-MR-110DC/21-21AU - Enkel relais 2961228
-
REL-MR- 24AC/21-21AU - Enkel relais 2961464
-
REL-MR-120AC/21-21AU - Enkel relais 2961477
-
REL-MR-230AC/21-21AU - Enkel relais 2961480
-
REL-MR- 24DC/1IC - Enkel relais 2961341
-
REL-MR- 24DC/21HC/MS - Enkel relais 2987888
-
REL-MR- 24AC/21HC/MS - Enkel relais 2987891
-
REL-MR-120AC/21HC/MS - Enkel relais 2987901
-
REL-MR-230AC/21HC/MS - Enkel relais 2987914
-
REL-MR- 24DC/21HC AU/MS - Enkel relais 2987927
-
REL-MR-230AC/21HC AU/MS - Enkel relais 2987930
-
REL-MR- 24DC/21-21/MS - Enkel relais 2987943
-
REL-MR- 24AC/21-21/MS - Enkel relais 2987956
-
REL-MR-120AC/21-21/MS - Enkel relais 2987969
-
REL-MR-230AC/21-21/MS - Enkel relais 2987972
-
REL-MR- 24DC/21-21AU/MS - Enkel relais 2987985
-
REL-MR-230AC/21-21AU/MS - Enkel relais 2987998
Uw voordelen
Relaissokkelfamilie voor montage met relais voorzien van 1 of 2 wisselcontacten of solid-state-relais
Relaisbevestigingsbeugel met coderingsveld en uitwerpfunctie
Steekbare ingangs-/ontstoormodulen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem