PLC-RPT- 24DC/ 1- 1/ACT - Relaismodule
1176847

PLC-INTERFACE voor uitgangsfuncties, bestaande uit basisklem PLC-BPT…/ACT met push-in-aansluiting en steekbaar miniatuurrelais met vermogenscontact, voor montage op montagerail NS 35/7,5, 2 maakcontacten (1-1), ingangsspanning: 24 V DC

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Directe aansluiting van de actor op het relaismoduul
Efficiënte aansluiting op de systeembekabeling met V8-adapter
Extra aansluitklemmen kunnen vervallen
Tijdbesparing tot 60 %
Relaismodulen met veilige scheiding tussen spoel en contact volgens DIN EN 50178
Ruimtebesparing tot 80 %
Functionele insteekbruggen