PLC-RPT-110UC/21-21AU/RW
-
Relaismodule
2900351
PLC-INTERFACE voor spoorwegtoepassingen, bestaande uit basisklem met push-in-aansluiting en steekbaar miniatuurrelais met meerlaagsgoudcontact, bereik: 0,7 x UN tot 1,25 x UN, temperatuurklasse TX: -40 °C tot +70 °C, 2 wisselcontacten, ingangsspanning: 110 V DC
Productdetails
Producttype | Relaismoduul |
Productfamilie | PLC-INTERFACE |
toepassing | Spoorwegtoepassingen |
inbouwpositie | aan de voertuigkast gemonteerd |
Bedrijfstoestand | 100 % ED |
Levensduur mechanisch | ca. 3x 107 schakelingen |
Isolatie-eigenschappen | |
Isolatie | Basisisolatie |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
Onderhoudsstatus gegevens | |
datum laatste dataonderhoud | 20.03.2025 |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,5 W |
Testspanning (Wikkeling/contact) | 5 kVeff (50 Hz, 1 min, wikkeling/contact) |
Testspanning (wisselcontact/wisselcontact) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., wisselcontact/wisselcontact) |
Nominale isolatiespanning | 250 V AC |
test-stootspanning | 6 kV |
spoelzijde | |
Nominale ingangsspanning UN | 110 V DC |
Ingangsspanningsbereik | 77 V DC ... 137,5 V DC |
ingangsspanningsbereik heeft betrekking op UN | 0,7 ... 1,25 |
Nominale spanning (Elektromechanisch relais met vaste voeding) | 60 V DC |
Schakelgedrag van de aandrijving | monostabiel |
Aandrijving (poling) | op polen aangesloten |
typische ingangsstroom bij UN | 4,5 mA |
aanspreektijd typ. | 5 ms |
afvaltijd typ. | 11 ms |
beveiligingsschakeling | bruggelijkrichter |
overspanningsbeveiliging; Vrijloopdiode | |
RCZ-filter | |
Elektronica met een breed ingangsbereik | |
bedrijfsspanningsindicatie | led geel |
schakelen | |
Type contactswitch | 2 wisselcontacten |
type schakelcontact | Enkelvoudig contact |
Contactmateriaal | AgNi, hardverguld |
Schakelspanning maximaal | 30 V AC |
36 V DC | |
schakelspanning minimaal | 100 mV (10 mA) |
continue grensstroom | 50 mA |
inschakelstroom maximaal | 50 mA |
schakelstroom minimaal | 1 mA (24 V) |
Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | 1,2 W (bij 24 V DC) |
schakelen: bij beschadigde goudlaag | |
Opmerking | de volgende waarden gelden bij beschadigde goudlaag |
Schakelspanning maximaal | 250 V AC/DC (indien tussen dezelfde aansluitingen van naast elkaar liggende modulen de spanningen hoger zijn dan 250 V (L1, L2, L3) dient de scheidingsplaat PLC-ATP te worden geplaatst) |
schakelspanning minimaal | 12 V AC/DC |
continue grensstroom | 2x 6 A (zie deratingcurve) |
inschakelstroom maximaal | 15 A (300 ms) |
schakelstroom minimaal | 10 mA |
Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | 140 W (bij 24 V DC) |
100 W (bij 48 V DC) | |
60 W (bij 60 V DC) | |
44 W (bij 110 V DC) | |
60 W (bij 220 V DC) | |
1500 VA (bij 250 V AC) | |
schakelvermogen | 2 A (bij 24 V, DC13) |
0,2 A (bij 110 V, DC13) | |
0,2 A (bij 250 V, DC13) | |
2 A (bij 24 V, AC15) | |
2 A (bij 120 V, AC15) | |
2 A (bij 250 V, AC15) |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Striplengte | 10 mm |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkele adereindhuls) | |
2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-adereindhuls) | |
Aderdoorsnede AWG | 26 ... 14 |
Breedte | 14 mm |
Hoogte | 80 mm |
diepte | 94 mm |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 (Behuizing) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse (Relaissokkel) | IP20 (Relaissokkel) |
beschermklasse (relais) | RT III (Relais) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C (temperatuurklasse TX) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
UKCA | |
Certificaat | UKCA-conform |
Scheepsbouw-toelating | |
Certificaat | TAE0000196 |
Schadelijke-gassentest | |
Codering | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
Scheepsbouwgegevens | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Trillingen | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
Laagspanningsrichtlijn | overeenkomstig NS-richtlijn |
normen / bepalingen | IEC 60947-5-1 |
EN 50155 (VDE 0115 deel 200) | |
EN 61373 | |
EN 50121 |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2900351 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK62BL |
Productcode | DK62BL |
Cataloguspagina | Pagina 421 (C-5-2019) |
GTIN | 4046356510097 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 64,17 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 64,17 g |
Douanetariefnummer | 85364900 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | a48fabf5-6f3a-4ab4-88bf-7fc0cdb348be |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
FBST 500-PLC RD - Eindloze insteekbrug 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Eindloze insteekbrug 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Eindloze insteekbrug 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Afzonderlijke insteekbrug 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Afzonderlijke insteekbrug 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Afzonderlijke insteekbrug 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Afzonderlijke insteekbrug 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Afzonderlijke insteekbrug 2967691
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zackband 1051003
-
ZB 6 CUS - Zackband 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Codering voor klemmen 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Codering voor klemmen 1051430
-
UC-TM 6 - Codering voor klemmen 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Codering voor klemmen 0824589
-
UCT-TM 6 - Codering voor klemmen 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Codering voor klemmen 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15 CAP - Eindkap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
PLC-ATP BK - Scheidingsplaat 2966841
-
PLC-ESK GY - Voedingsklem 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schroevendraaier 1204517
-
REL-MR- 60DC/21-21AU - Enkel relais 2961286
Uw voordelen
Optimale werking van het relais door elektronica met een breed ingangsbereik
Tril- en schokbestendig overeenkomstig EN 50155
Veilige scheiding tussen spoel- en contactzijde
Gecertificeerd overeenkomstig EN 50155
Temperatuurbereik: -40 °C ... + 70 °C (kortstondig 85 °C)
Ingangsspanningsbereik 0,7 tot 1,25 x UN (kortstondig 1,4 x UN)
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem