SPT 2,5/ 4-V-EX PROFINET 2 - Printklem
1034460

Printplaatklem, nominale stroom: 22 A, nominale doorsnede: 2,5 mm2, aantal potentialen: 4, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 4, artikelfamilie: SPT 2,5/..-V-EX PROFINET, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 90 °, kleur: groen, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 2,5 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 2, verpakkingsmethode: verpakt in karton. De printklem voldoet aan de eisen van de "Guideline for PROFINET" versie 05/2017, voor CAT5 geschikt

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Voldoet aan de eisen van CAT5 overeenkomstig EN 50173 en ISO/IEC 11801