LPT 6/ 1-7,5 - Printklem
1098166

productlijn COMBICON Terminals L
doorsnede 6 mm2
rastermaat 7,5 mm
aansluitmethode Hendel-Push-in-aansluiting
montagetechniek Golfsolderen

Printklem, nominale stroom: 41 A, nominale spanning (III/2): 630 V, nominale doorsnede: 6 mm2, aantal potentialen: 1, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 1, artikelfamilie: LPT 6/, rastermaat: 7,5 mm, aansluitmethode: Hendel-Push-in-aansluiting, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: groen, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,6 mm, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

door het hendelpricipe kunnen aders met/zonder adereindhuls tijdbesparend en zonder gereedschap worden aangesloten en losgenomen
Duidelijke hendelposities geven betrouwbare feedback over geopende of gesloten aansluitruimten
Gedefinieerde contactkracht zorgt voor een langdurig stabiel contact
tijdbesparende push-in-aansluiting bij gesloten hendel
Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningshendel