Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

LPT 6/ 2-7,5-ZB - Printklem
1098167

Printplaatklem, nominale stroom: 41 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, nominale doorsnede: 6 mm2, aantal potentialen: 2, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 2, artikelfamilie: LPT 6/, rastermaat: 7,5 mm, aansluitmethode: Hendel-Push-in-aansluiting, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: groen, Pin-lay-out: versprongen geplaatste pinnen W, stiftlengte [P]: 3,6 mm, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

door het hendelpricipe kunnen aders met/zonder adereindhuls tijdbesparend en zonder gereedschap worden aangesloten en losgenomen
Duidelijke hendelposities geven betrouwbare feedback over geopende of gesloten aansluitruimten
Gedefinieerde contactkracht zorgt voor een langdurig stabiel contact
tijdbesparende push-in-aansluiting bij gesloten hendel
Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningshendel