UL Recognized
Toelatings-ID: E60425-20210507Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
1000 V | 40 A | 22 - 8 |
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-20210507Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 40 A | 22 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 40 A | 22 - 8 |
VDE-goedkeuringssymbool
Toelatings-ID: 40054188Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 41 A | 0,2 - 6 |