LPC 2,5/ 4-ST-5,08-LR - Printconnectoren
1110609

Printconnector, nominale doorsnede: 2,5 mm2, kleur: groen, nominale stroom: 16 A, nominale spanning (III/2): 320 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Bus, aantal rijen: 1, aantal polen: 4, artikelfamilie: LPC 2,5/..-ST-LR, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: Hendel-Push-in-aansluiting, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, vergrendelingshaak: - zonder vergrendelingshaak, steeksysteem: COMBICON MSTB 2,5, vergrendeling: Lock-and-release-vergrendeling, bevestigingsmethode: Lock & release-uitwerphendel, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

door het hendelpricipe kunnen aders met/zonder adereindhuls tijdbesparend en zonder gereedschap worden aangesloten en losgenomen
Duidelijke hendelposities geven betrouwbare feedback over geopende of gesloten aansluitruimten
tijdbesparende push-in-aansluiting bij gesloten hendel
automatische vergrendeling en intuïtieve ontgrendeling door gekleurde lock & release-bedieningshendel
snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid