Basiselement voor printplaat, nominale doorsnede: 4 mm2, kleur: zwart, nominale stroom: 24 A, nominale spanning (III/2): 800 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Stift, aantal rijen: 1, aantal polen: 4, artikelfamilie: PCV 4/..-G-THR, rastermaat: 6,35 mm, montage: THR-solderen / golfsolderen, pin-lay-out: versprongen geplaatste pinnen W, stiftlengte [P]: 2,6 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, steeksysteem: COMBICON PC 4, Uitlijning poolbeeld: Standaard, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton