Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PC 4/ 2-G-6,35 P26 THR - Printplaat-basiselementen
1234268

Basiselement voor printplaat, nominale doorsnede: 4 mm2, kleur: zwart, nominale stroom: 24 A, nominale spanning (III/2): 800 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Stift, aantal rijen: 1, aantal polen: 2, artikelfamilie: PC 4/..-G-THR, rastermaat: 6,35 mm, montage: THR-solderen / golfsolderen, pin-lay-out: versprongen geplaatste pinnen M, stiftlengte [P]: 2,6 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, steeksysteem: COMBICON PC 4, Uitlijning poolbeeld: Standaard, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
uitgebreide aanrakingsveiligheid in het poolbeeld voor een maximale beveiliging, ook in niet-aangesloten toestand
eenvoudige vervanging van de printplaten door steekbare modulen

Vaak gestelde vragen


Is het basiselement geschikt voor reflow?

Het basiselement en het polarisatieprofiel zijn geschikt voor reflow.


Hoe sluit ik de afschermplaat aan op het aardpotentiaal?

De afschermplaat is via de connector en het basiselement verbonden met het aardpotentiaal. Het contact van de basisstrip op de positie van de middelste flens moet worden verbonden met het aardpotentiaal. Er hoeven geen verdere voorzorgsmaatregelen te worden genomen.


Waarom heeft het basiselement een zigzagpen nodig?

De connector en het basiselement zijn gemaakt voor spanningen tot 1000 V. Zigzagpennen zijn nodig om de nodige lucht- en kruipwegen te realiseren.