Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SPC 4/ 2-STTL-6,35 - Printconnectoren
1233119

Printconnector, nominale doorsnede: 4 mm2, kleur: zwart, nominale stroom: 24 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Bus, aantal potentialen: 2, aantal rijen: 1, aantal polen: 2, aantal aansluitingen: 2, artikelfamilie: SPC 4/..-STTL, rastermaat: 6,35 mm, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, vergrendelingshaak: - zonder vergrendelingshaak, steeksysteem: COMBICON PC 4, vergrendeling: Snap-in-vergrendeling, bevestigingsmethode: Vergrendelingsflens, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

de intuïtief bedienbare vergrendeling beschermt tegen het per ongeluk losnemen
Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
Gedefinieerde contactkracht zorgt voor een langdurig stabiel contact
geoptimaliseerd voor plaatsen waar weinig inbouwruimte beschikbaar is: bediening en aderaansluiting vanuit één richting
600 V UL-toelating bij de meest compacte afmetingen

Vaak gestelde vragen


Zijn de connectoren ook verkrijgbaar met vergrendeling/flens?

Ja, de connector is verkrijgbaar met een top-lock en een middenflenslock.


Kan ik de connector zonder flens vervangen door een connector met flens?

De connector met top-lock kan op hetzelfde basiselement worden gestoken als de connector zonder flens. Er is geen extra ruimte nodig aan de zijkanten van het basiselement.