Labelplotter voor de complete portfolio van UC-markeringsmaterialen en materialen in vel- en in strokenformaat.
Plotters en graveersystemen
Onze plotter bedrukt hoogwaardige markeringsmaterialen voor duurzame coderingen. Door de standaardplotterkop simpelweg te vervangen door het graveeropzetmoduul verandert u de plotter in een graveersysteem. De op die manier aangemaakte coderingen zijn ook onder extreme omstandigheden zeer bestendig.
Magazijn, voor CMS-P1-PLOTTER en PLOTMARK, voor de opname van UC-TM..., UC-TMN..., UC-WMC 3,1..., UC-WMTBA...
Kunststofmagazijn voor CMS-P1-Plotter en PLOTMARK, voor de opname van coderingsvellen, zelfklevende mat voor het vastzetten van etiketten, folie en papier, velgrootte max. DIN A4.
Magazijn, voor CMS-P1-PLOTTER, voor de opname van UC-WMC 4,4...
Kunststof magazijn voor CMS-P1-PLOTTER, voor de opname van 30 coderingsnagel-ZB-stroken
Kunststofmagazijnen voor CMS-P1-Plotter en PLOTMARK. Voor de opname van 26 stroken vlak Zackband of ZBN-stroken
Magazijn, voor CMS-P1-PLOTTER en PLOTMARK, voor de opname van: UC-WMCO...
Magazijn, voor CMS-P1-PLOTTER, voor de opname van UC-WMC 7,5...
Kunststofmagazijnen voor CMS-P1-Plotter en PLOTMARK. Voor de opname van 22 Zackbandstroken
Kunststof magazijn voor CMS-P1-PLOTTER, voor de opname van 2 Zackbandmatten
Uw voordelen
- Eenvoudige aansturing van de plotter door de markeringssoftware PROJECT complete
- Snelle inbedrijfstelling dankzij de USB- en Centronics-interface
- Eenvoudige bediening: overzichtelijk met slechts vier toetsen
De plotter met graveeropzetmodule
De plotter met graveeropzetmodule is het coderingssysteem voor werkplaatstoepassingen.
U kunt met het systeem metaal en speciale dubbellaags kunststoffen graveren. Voor het realiseren van verschillende lijndikten worden er graveernaalden met doorsneden van 0,2 tot 1,0 mm bij het systeem geleverd.
Gegraveerde bordjes gebruikt u bijv. voor het markeren van kabels die ondergronds worden gelegd.
Dit resulteert in duurzame coderingen voor agressieve omgevingen.