Wegwerppen, incl. adapter, geïntegreerde kleurpatroon en opslagdepot, schrijfdikte: 0,35 mm
Plotters en graveersystemen
Onze plotter bedrukt hoogwaardige markeringsmaterialen voor duurzame coderingen. Door de standaardplotterkop simpelweg te vervangen door het graveeropzetmoduul verandert u de plotter in een graveersysteem. De op die manier aangemaakte coderingen zijn ook onder extreme omstandigheden zeer bestendig.
Uw voordelen
- Eenvoudige aansturing van de plotter door de markeringssoftware PROJECT complete
- Snelle inbedrijfstelling dankzij de USB- en Centronics-interface
- Eenvoudige bediening: overzichtelijk met slechts vier toetsen
De plotter met graveeropzetmodule
De plotter met graveeropzetmodule is het coderingssysteem voor werkplaatstoepassingen.
U kunt met het systeem metaal en speciale dubbellaags kunststoffen graveren. Voor het realiseren van verschillende lijndikten worden er graveernaalden met doorsneden van 0,2 tot 1,0 mm bij het systeem geleverd.
Gegraveerde bordjes gebruikt u bijv. voor het markeren van kabels die ondergronds worden gelegd.
Dit resulteert in duurzame coderingen voor agressieve omgevingen.