cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-19990913Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
125 V | 4 A | 28 - 20 |
VDE-goedkeuring met productiebewaking
Toelatings-ID: 40013394Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
100 V | 4 A | 0,2 - 0,5 |