UL Recognized
Toelatings-ID: E118976-20240611Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | 5 A | 18 |
Printconnector, kleur: zwart, nominale stroom: 5 A, nominale spanning (III/2): 160 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Bus, aantal rijen: 2, aantal polen: 6, artikelfamilie: DD21PC 0,85/.., rastermaat: 2,5 mm, aansluitmethode: Crimpaansluiting, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, vergrendelingshaak: - zonder vergrendelingshaak, steeksysteem: CONNEXIS DD, vergrendeling: Snap-in-vergrendeling, bevestigingsmethode: Vergrendelingsflens, verpakkingsmethode: verpakt in karton
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | 5 A | 18 |
In welke kleur zijn de artikelen verkrijgbaar?
Onze standaardkleur is zwart.
Zijn er polarisaties voor deze artikelen?
Ja, de polarisaties zijn al geïntegreerd in de behuizing.
Kan ik ook twee afzonderlijke connectoren op één basiselement aansluiten?
Met CONNEXIS D32 kunnen ook twee afzonderlijke connectoren worden aangesloten op een twee-rijig basiselement.
Zijn de connectoren ook verkrijgbaar met vergrendeling?
Ja, alle connectoren uit de CONNEXIS-serie hebben een vergrendeling.
Welke beschermklasse hebben de artikelen?
De connectoren zijn volgens IP20-goedgekeurd.
Waar moet ik op letten bij het kiezen van de kabel?
U moet het juiste crimpcontact kiezen voor de aderdoorsnede.