Videobewaking
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
D2-MP RELEASE TOOL - Demontagegereedschap
D2-MP RELEASE TOOL
-
Demontagegereedschap
1533137
Crimpgereedschap, artikelfamilie: Toebehoren
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Artikeleigenschappen
Producttype
Crimpgereedschap
Productfamilie
Toebehoren
Rastermaat
2,5 mm
Afmetingen
Rastermaat
2,5 mm
Commerciële gegevens
Artikelnummer
1533137
Verpakkingseenheid
5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
5 Stuks
Aanwijzing
Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode
AAHZZA
Productcode
AAHZZA
GTIN
4067923003019
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
4,5 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
8 g
Douanetariefnummer
82055980
Land van herkomst
CN
Classificaties
ECLASS
ECLASS-13.0
27440392
ECLASS-15.0
27440392
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
Environmental product compliance
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
(Geen uitzonderingsregelingen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
EF3.1 Klimaatverandering
CO2e kg
0,065 kg CO2e
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Product-helpfunctie