SACC-M12MSS-2PEPL-CM SH
-
Powerconnector
1080225
Powerconnector, Energie, 3-polig, afgeschermd, connector recht M12, polarisatie: S, Push-Lock-veerdrukaansluiting, materiaal rand: messing, vernikkeld, kabelbuitendiameter 6 mm ... 11 mm, contact 4 voorijlend
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Tijdbesparende Push-Lock-aansluiting: zonder gereedschap op- en afschakelen van de aders door het openen van de contacthefboom
Intuïtieve aansluiting: eenvoudige toewijzing van de afzonderlijke litzen door gekleurde en genummerde codering van de contacthendels
Geïntegreerde Push-in Technology: massieve en voorbehandelde aders door eenvoudig, direct insteken eenvoudig bekabelen
Schok- en trillingbestendige aansluiting: beproefde veerkrachttechniek garandeert een vaste en betrouwbare aansluiting
Meer bescherming tegen elektrische schokken: PE-koppeling voor alle metalen componenten
Veilig afgeschermd: betrouwbare 360°-schermaansluiting, ook onder extreme mechanische belasting