AXC F XT SPLC 3000
-
PLC-uitbreidingsmodule
1160157
Rijgbare veiligheidsbesturing voor 300 PROFIsafe-deelnemers op een modulair uitbreidbare PLCnext Control (niet voor AXC F 1152)
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Breedte | 100 mm |
| Hoogte | 127 mm |
| diepte | 75 mm |
| aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | De diepte geldt bij toepassing van een montagerail TH 35-7,5 (volgens EN 60715) |
| Buitenafmeting | |
| breedte / Hoogte / Diepte | 100 mm / 127 mm / 75 mm (De diepte geldt bij toepassing van een montagerail TH 35-7,5 (volgens EN 60715)) |
| Algemeen | Als de SPLC-3000 met AXC F 2152 wordt gebruikt, moet de bus base module AXC BS L 2 worden gebruikt. |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| functie | |
| veiligheidsfunctie | ja |
| Systeemeisen | |
| Engineering-gereedschap | PLCnext Engineer |
| Productfamilie | PLCnext Control Extension |
| bouwvorm | modulair |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | typ. 5,52 W |
| typ. 5,52 W | |
| Voeding | |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroomopname maximaal | 350 mA |
| stroomopname typ. | 230 mA |
| Potentialen: toevoer van de logicaspanning UL | |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroomopname | max. 350 mA |
| typ. 230 mA | |
| beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging; polariteitsdiode |
| transiëntenbeveiliging; suppressordiode | |
| Aansluittechniek | |
| Benaming aansluiting | Axioline F-stiftconnector |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Axioline F-stiftconnector | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C tot 2000 m boven zeeniveau |
| -25 °C ... 55 °C tot 3000 m boven zeeniveau | |
| -25 °C ... 50 °C tot 4000 m boven NAP | |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (volgens DIN EN 61131-2) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (volgens DIN EN 61131-2) |
| schok (bedrijf) | 30g (volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27) |
| Schokken (opslag/transport) | 30g (volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27) |
| trillingen (bedrijf) | 5g (volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6) |
| trillingen (opslag/transport) | 5g (volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6) |
| Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 58 kPa ... 106 kPa (tot 4500 m boven zeeniveau) |
| bestendigheid tegen gassen die het functioneren in gevaar brengen volgens DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Gebruik van het apparaat is onder deze omgevingsomstandigheden verboden. |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 1160157 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DRADAG |
| Productcode | DRADAG |
| GTIN | 4063151168148 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 664 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 400 g |
| Douanetariefnummer | 85371091 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | d54c93e7-5a29-41c4-9953-17334b17468c |
Compatibele producten
-
AXL F BK PN TPS - Kopstation 2403869
-
AXL SE PSDI8/3 - Veiligheidsmodule 1079241
-
AXL SE PSDO4/2 2A - Veiligheidsmodule 1079231
-
AXL SE SC-A - Afdekking 1088134
-
AXL F BP SE4 - Moduuldragers 1088135
-
AXL F PSDO8/3 1F - Veiligheidsmodule 2701560
-
AXL F DI16/1 HS 1H - Digitale module 2701722
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+ - Voeding 2904617
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/10 - Voeding 2904601
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/5 - Voeding 2904600
-
SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY - Programma-/configuratiegeheugen 1061701
-
SD FLASH 2GB PLCNEXT MEMORY - Programma-/configuratiegeheugen 1043501
-
E/NS 35 N - Eindsteun 0800886
-
E/AL-NS 35 - Eindsteun 1201662
-
CLIPFIX 35 - Eindsteun 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Eindsteun 3022276
-
E/UK - Eindsteun 1201442
-
PLCNEXT ENGINEER - Programmeersoftware 1046008
-
AXC BS E XT SPARE PART - Reserveonderdeel 1670423
Uw voordelen
Realisering van veiligheidsrelevante applicaties tot SIL 3/PL e
PROFIsafe F-Host voor maximaal 300 PROFIsafe F-Device in PROFINET of Axioline
PROFIsafe F-Device voor de communicatie met een overkoepelende PROFIsafe F-Host SPLC
2x diversitair op Cortex A8/A9 architectuur gebaseerde SCPU's
Volledige integratie in het PLCnext Technology ecosysteem
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem