VS-RJ45R-RJ45R-94P-5,0
-
Patchkabels
1418167
Patchkabels, beschermklasse: IP20, kabellengte: 5 m, aantal polen: 8, 1 Gbit/s, CAT5, Ethernet, 4x2xAWG26/7, SF/UTP, waterblauw RAL 5021
Productdetails
Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
Productfamilie | RJ45 BASIC IE8 CAT5 |
sensortype | Ethernet |
aantal polen | 8 |
overdrachtsmedium | Koper |
Overdrachtssnelheid | 1 Gbit/s |
overdrachtseigenschappen (categorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
buitenmantel, materiaal | PUR |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | connector haaks RJ45 |
Afgeschermd | ja |
kleur isolatiemateriaal | zwart |
materiaal | CuSn (contact) |
Ni/Au (contactoppervlak) | |
PC (Contactblok) | |
TPU (Handgreep) | |
beschermklasse | IP20 |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | connector haaks RJ45 |
Afgeschermd | ja |
kleur isolatiemateriaal | zwart |
materiaal | CuSn (contact) |
Ni/Au (contactoppervlak) | |
PC (Contactblok) | |
TPU (Handgreep) | |
beschermklasse | IP20 |
kabellengte | 5,00 m |
Ethernet flexibel CAT5, 4-parig [94B] | |
Maatschets |
|
Kabelgewicht | 47 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
aantal polen | 8 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | Ethernet flexibel CAT5, 4-parig [94B] |
Aderopbouw | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
signaal-looptijd | 5,3 ns/m |
aderopbouw signaalleiding | 7x 0,16 mm |
AWG signaalleiding | 26 |
aderdoorsnede | 4x 2x 0,14 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | 0,96 mm |
kabelbuitendiameter | 6,40 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | waterblauw RAL 5021 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PE-schuim |
afzonderlijke ader, kleur | wit/blauw-blauw, wit/oranje-oranje, wit/groen-groen, wit/bruin-bruin |
wanddikte buitenmantel | 1,05 mm |
Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
compleet getwist | 4 aderparen tot kern getwist |
optische schermafdekking | 70 % |
isolatieweerstand | ≥ 5 GΩ*km |
koppelingsweerstand | ≤ 100,00 mΩ/m (bij 10 MHz) |
Lusweerstand | ≤ 290,00 Ω/km |
Impedantie | 100 Ω ±5 Ω (bij 100 MHz) |
kabelcapaciteit | 48 nF/km (bij 1 kHz) |
nominale spanning kabel | ≤ 100 V |
Testspanning ader/ader | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspanning ader/ader-afscherming | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
minimale buigradius, vast gelegd | 4 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 8 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 26 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 52 mm |
Trekvastheid | ≤ 100 N |
Overspraakdemping (NEXT) | 71,3 dB (bij 1 MHz) |
62,3 dB (bij 4 MHz) | |
56,3 dB (bij 10 MHz) | |
53,2 dB (bij 16 MHz) | |
51,8 dB (bij 20 MHz) | |
48,9 dB (bij 31,25 MHz) | |
44,4 dB (bij 62,5 MHz) | |
41,3 dB (bij 100 MHz) | |
gecumuleerde demping PSNEXT-overspraak | 62,3 dB (bij 1 MHz) |
53,3 dB (bij 4 MHz) | |
47,3 dB (bij 10 MHz) | |
44,2 dB (bij 16 MHz) | |
42,8 dB (bij 20 MHz) | |
39,9 dB (bij 31,25 MHz) | |
35,4 dB (bij 62,5 MHz) | |
32,3 dB (bij 100 MHz) | |
reflectiedemping (RL) | 23 dB (bij 4 MHz) |
24,1 dB (bij 8 MHz) | |
25 dB (bij 10 MHz) | |
25 dB (bij 16 MHz) | |
25 dB (bij 20 MHz) | |
23,6 dB (bij 31,25 MHz) | |
21,5 dB (bij 62,5 MHz) | |
20,1 dB (bij 100 MHz) | |
schermdemping | 3,2 dB (bij 1 MHz) |
6 dB (bij 4 MHz) | |
9,5 dB (bij 10 MHz) | |
12,1 dB (bij 16 MHz) | |
13,6 dB (bij 20 MHz) | |
17,1 dB (bij 31,25 MHz) | |
24,8 dB (bij 62,5 MHz) | |
32 dB (bij 100 MHz) | |
Halogeenvrij | volgens IEC 60754-1 |
vlambestendigheid | volgens IEC 60332-1-2 |
oliebestendigheid | volgens EN 60811-2-1 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-20 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
omgevingstemperatuur (montage) | -20 °C ... 80 °C |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
IP20 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -10 °C ... 50 °C (flexibel gemonteerd) |
-25 °C ... 60 °C (vast gelegd) |
Artikelnummer | 1418167 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Productcode | ABNABM |
GTIN | 4046356534390 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 251,3 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 251,3 g |
Land van herkomst | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem