VS-PNRJ45-PNRJ45-93G-0,3
-
Patchkabels
1402510
EtherCAT®-patchkabel, afgeschermd, stergroepering, AWG 22, soepel (7-draads), groen, RJ45-steker/IP20, recht, op RJ45-steker/IP20, recht, lengte: 0,3 m
Productdetails
Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
Productfamilie | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
sensortype | EtherCAT® |
aantal polen | 4 |
nominale spanning (III/3) | 72 V (DC) |
overdrachtsmedium | Koper |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | connector recht RJ45 |
kleur isolatiemateriaal | zwart |
materiaal | CuSn (contact) |
Ni/Au (contactoppervlak) | |
PA (Contactblok) | |
PA (Behuizing) | |
steekcycli | ≥ 750 |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 80 °C |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | connector recht RJ45 |
kleur isolatiemateriaal | zwart |
materiaal | CuSn (contact) |
Ni/Au (contactoppervlak) | |
PA (Contactblok) | |
PA (Behuizing) | |
steekcycli | ≥ 750 |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 80 °C |
EtherCAT® [93G] | |
Maatschets |
|
Afgeschermd | ja |
UL AWM Style | 21694 |
Kabelgewicht | 67 kg/km |
Kabeltype | EtherCAT® |
kabeltype (afkorting) | 93G |
Signaalsoort/categorie | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
kabelopbouw | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
kabelbuitendiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PVC |
buitenmantel, kleur | groen RAL 6018 |
wanddikte buitenmantel | ca. 0,90 mm |
materiaal binnenmantel | PVC |
materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
aderopbouw signaalleiding | 7x 0,25 mm |
AWG signaalleiding | 22 |
aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² |
materiaal aderisolatie | PE |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,55 mm |
afzonderlijke ader, kleur | wit, geel, blauw, oranje |
compleet getwist | stergroepering |
Afscherming | folie met aluminium coating, vlechtwerk van vertind koperdraad |
optische schermafdekking | 85 % |
nominale spanning kabel | 600 V |
Testspanning ader/ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspanning ader/ader-afscherming | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
kabelisolatieweerstand | ≥ 500 MΩ*km |
koppelingsweerstand | ≤ 20,00 mΩ/m (bij 10 MHz) |
Impedantie | 100 Ω ±15 Ω (bij 100 MHz) |
Lusweerstand | ≤ (per km) |
signaal-looptijd | 5,3 ns/m |
signaalsnelheid | 0,66 c |
minimale buigradius, vast gelegd | 3 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 7 x D |
oliebestendigheid | beperkt oliebestendig |
vlambestendigheid | volgens UL 1685 (CSA FT 4) |
Overige bestendigheid | UV-bestendig (volgens UL 1581, paragraaf 1200) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C (kabel, flexibele montage) |
-40 °C ... 70 °C (kabel, vaste montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
IP20 |
Artikelnummer | 1402510 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Productcode | ABNABA |
GTIN | 4046356622295 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 47 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 43 g |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem