NBC-R4ACS/0,5-93C/OE - Patchkabels
1112871

Patchkabels, kabellengte: 0,5 m, aantal polen: 4, 100 Mbit/s, CAT5, PROFINET

Productdetails








Uw voordelen

Perfect voor industriële toepassingen
PUR-kabel voor beweegbare toepassingen (buiging)
Wereldwijde toelating dankzij CE, UL, WEEE en EAC
Veilige verbinding en scheiding door betrouwbare klikbeveiliging
Ideale EMC-eigenschappen dankzij 360°-afscherming
Gelijktijdige vermogensoverdracht met PoE++
Sterk tegen trillingen en schokken dankzij de robuuste omschuiming
High Speed-gegevensoverdracht met max. 100 Mbit/s (CAT5)