Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

NBC-R4ACS/0,5-93B/R4ACR - Patchkabels
1113291

Patchkabels, kabellengte: 0,5 m, aantal polen: 4, 100 Mbit/s, CAT5

Productdetails








Uw voordelen

Compacte rasterhoek
Perfect voor industriële toepassingen
PVC-kabels voor flexibele plaatsing
Wereldwijde toelating dankzij CE, UL, WEEE en EAC
Veilige verbinding en scheiding door betrouwbare klikbeveiliging
Ideale EMC-eigenschappen dankzij 360°-afscherming
Gelijktijdige vermogensoverdracht met PoE++
Sterk tegen trillingen en schokken dankzij de robuuste omschuiming
High Speed-gegevensoverdracht met max. 100 Mbit/s (CAT5)